TX CableNet – Bedre plassbesparelse med IT-rack uten overdimensjonert bredde eller dybde. Dette IT-nettverksskapet egner seg derfor også til bruk i mindre IT-nettstrukturer og er allerede optimalt forberedt for skreddersydd innvendig utbygging.
- Art.nr:
- TX 7888208
- Utførelse
- 1. generasjon
med dør med vindu
med sidevegger - Fordeler
- Plassvariabel kabelføring
- Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes
- „Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket
- Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet
- TS- og VX-kompatibelt tilbehør
- Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, 1,2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Hus med dør med vindu foran og bakdør bak
Skapramme med dører og takplate
Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate
To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
IPPC-palett
19''-profilskinner - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Høydeenheter
- 42 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 445 mm
- Utførelse
- med sidevegger
- Design doors
- Tett
- Design av bakdøren
- Stålplatedør, én del, lukket
- Design av inngangsdøren
- Dør med vindu, éndelt
- med ettlags sikkerhetsglass 3 mm
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
- Belastning
- 5000 N
- Belastning
- 5 000 N
- Henvisning
- For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet
- Børstelister for tildekking av kabelinnføringen er tilgjengelig separat og kan enkelt bestilles fra oss ved hjelp av tilbehørsprogrammet.
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 112 kg
- Bruttovekt
- 122 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177963467
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Visio Shapes