Nettverksskap TX CableNet med dør med vindu

Art.nr: TX 7888220

El nummer: E2433047

TX CableNet – Bedre plassbesparelse med IT-rack uten overdimensjonert bredde eller dybde. Dette IT-nettverksskapet egner seg derfor også til bruk i mindre IT-nettstrukturer og er allerede optimalt forberedt for skreddersydd innvendig utbygging.

PDU basic

Tilkoblingskabel for PSM/PDU

Stikkontaktlist i aluminiumskanalen

Stikkontaktlist for IEC plugg

Potensialutjevningssett for VX IT

Kombiskinner for VX, VX IT, TX CableNet

Kombiskinner for 482,6 mm (19")

Burmuttere

Montasjeskruer

Komforthåndtak AX

Profilhalvsylinder for håndtakssystemer

Låsinnsats

Børstesett for TX CableNet

19"-feste, 1 U med kontakt

IT systembelysning LED for IT-skapsystemer og IT-kapslinger

Blindpanel, 19" (482,6 mm) Feste uten verktøy

Rangeringspanel med kabelsprosser for horisontal kabelhåndtering

Føringspanel med stålbøyler

Føringspanel med frontdeksel

Glideskinne, 1 HE, fast montering for VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelgjennomføringspanel med børstelist 19" (482,6 mm)

Transporttrinser for sokkelsystem VX, stålplate

Transportsett for TS IT, TX CableNet

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Montasjevinkel for dørposisjonsbryter i VX, VX IT , TX CableNet

Panel med spor for kabel 19" (482,6 mm)

Panel for kabelføring, 2 HE

Kabelføringskanal, horisontal 19" (482,6 mm)

Kabelbur for TX CableNet

Kabelføring for TX CableNet

Kabelklemme for C-profilskinne, kombiskinne

Kabelsprosser, 19"-feste

Borrelås

Kabelstrips

Borrelås

Kabelføringsbøyle

Tekstremser for påklisting 19" (482,6 mm)

TS systemchassis 17 x 73 mm

Avstandsstykke for takplate

Valgfritt panelfeste for VX For panel med børstelist, ventilert panel

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

Art.nr:
TX 7888220
Utførelse
1. generasjon
med dør med vindu
med sidevegger
Fordeler
Plassvariabel kabelføring
Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes
„Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket
Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet
TS- og VX-kompatibelt tilbehør
Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, 1,2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Hus med dør med vindu foran og bakdør bak
Skapramme med dører og takplate
Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate
To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
IPPC-palett
19''-profilskinner
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter
47 HE
Høydeenheter
47 HE
Nivåavstand (ved levering)
645 mm
Utførelse
med sidevegger
Design doors
Tett
Design av bakdøren
Stålplatedør, én del, lukket
Design av inngangsdøren
Dør med vindu, éndelt
med ettlags sikkerhetsglass 3 mm
Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
Belastning
5000 N
Belastning
5 000 N
Henvisning
For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet
Børstelister for tildekking av kabelinnføringen er tilgjengelig separat og kan enkelt bestilles fra oss ved hjelp av tilbehørsprogrammet.
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
150 kg
Bruttovekt
157,85 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177963429
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Visio Shapes