Nettverksskap TE 8000

Art.nr: TE 7888410

El nummer: E6910001

TE 8000 IT-skap med dør med vindu, klargjort for individuell innvendig utbygging.

19"-feste, 1 U med kontakt

Art.nr:
TE 7888410
Utførelse
med sidevegger
Fordeler
Ikke rammeverk
Optimal tilgjengelighet
Demonterbart og dermed enkelt å sette på plass
Valgfri dørhengsling
Materiale
Stålplate
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Montasjerammer: dyppgrunnet
Flate deler: pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Selvbærende 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Dør med vindu foran, inkl. 130°-hengsel, designhåndtak og sikkerhetslås 3524 E
Stålplatedør bak, inkl. 130°-hengsel, sikkerhetslås 3524 E
Bunnramme med maks. utsparing (for valgfri bestykning med modulplater)
Takplate, inkl. skjult utsparing for kabelinnføring og for valgfri vifte
4 nivåføtter, M10 (vedlagt)
4 avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt)
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 800 mm
Høydeenheter
11 HE
Høydeenheter
11 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
130 mm / 130 mm / 
Nivåavstand (ved levering)
495 mm
Belastning
4 000 N
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 20
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
42 kg
Bruttovekt
47 kg
EAN
4028177801394
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
TE Nettverksskap TE 8000, BHD: 600x600x800 mm, 11 HE, dør med vindu
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj