TE 8000 IT-skap med dør med vindu, klargjort for individuell innvendig utbygging.
- Art.nr:
- TE 7888460
- Utførelse
- med sidevegger
- Fordeler
- Ikke rammeverk
- Optimal tilgjengelighet
- Demonterbart og dermed enkelt å sette på plass
- Valgfri dørhengsling
- Materiale
- Stålplate
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Montasjerammer: dyppgrunnet
Flate deler: pulverlakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Dør med vindu foran, inkl. 130°-hengsel, designhåndtak og sikkerhetslås 3524 E
Stålplatedør bak, inkl. 130°-hengsel, sikkerhetslås 3524 E
Bunnramme med maks. utsparing (for valgfri bestykning med modulplater)
Takplate, inkl. skjult utsparing for kabelinnføring og for valgfri vifte
4 nivåføtter, M10 (vedlagt)
4 avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt)
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 24 HE
- Høydeenheter
- 24 HE
- Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
- 130 mm / 130 mm /
- Nivåavstand (ved levering)
- 495 mm
- Belastning
- 4 000 N
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 71,5 kg
- Bruttovekt
- 74 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177801448
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TE Nettverksskap TE 8000, BHD: 800x1200x800 mm, 24 HE, dør med vindu
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Teknikk i detalj