TX CableNet – Bedre plassbesparelse med IT-rack uten overdimensjonert bredde eller dybde. Dette IT-nettverksskapet egner seg derfor også til bruk i mindre IT-nettstrukturer og er allerede optimalt forberedt for skreddersydd innvendig utbygging.
- Art.nr:
- TX 7888618
- Utførelse
- 2. generasjon
med dør med vindu
med sidevegger
Med takplate - Fordeler
- Nytt takplatekonsept: Optimert utnyttelse av hele skapvolumet for kabling av skapene, samt valgfri integrering av en viftemodul
- Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse
- Sidevegger skrudd for rask tilgang
- 19" profilskinner, dybdejusterbare
- Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, 1,2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Hus med dør med vindu foran og bakdør bak
Skapramme, med 19"-profilskinner, foran og bak
Sidevegger
Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på baksiden i tverretningen og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul. - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 24 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 445 mm
- Utførelse
- med sidevegger
- Design av bakdøren
- Stålplatedør, én del, lukket
- Design av inngangsdøren
- Dør med vindu, éndelt
- med ettlags sikkerhetsglass 3 mm
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
- Belastning
- 5000 N
- Belastning (statisk)
- 500 kg
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Henvisning
- For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet
- Børstelister for tildekking av kabelinnføringen er tilgjengelig separat og kan enkelt bestilles fra oss ved hjelp av tilbehørsprogrammet.
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 68 kg
- Bruttovekt
- 78 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994720
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TX CableNet, dør med vindu, med takplate, sidevegger, 19" profilskinne, BxHxD: 600x1200x800 mm, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Further instructions
- Veiledning