- Art.nr:
- DK 7955110
- Utførelse
- PDU Basic
- Produktbeskrivelse
- Robust, kompakt basis-strømfordeling for IT-miljøet. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, svart eloksert
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Lengde: 970 mm
- Antall stikkontakter og type
- 24 x C13 / 4 x C19
- Stikkontakter
- 24 x Kontakt C13
4 x Kontakt C19
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 1~
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Retningslinjer
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 60950-1
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,133 kg
- Bruttovekt
- 3,333 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177684911
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK PDU internasjonal, utførelse basic, kompakt basis-strømfordeling, BLD: 44x970x62 mm, 24xC13, 4xC19, svart, CEE, 1~, 16 A, for min H: 1200 mm