PDU basic

Art.nr: DK 7979133

El nummer: E2415833

High-End IT-rack-strømfordeling: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling for IT-miljø.

Art.nr:
DK 7979133
Utførelse
PDU Basic
Produktbeskrivelse
Kompakt basis-strømfordeling. Ved hjelp av PDU basic kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Avhengig av PDU-utførelsen er det mulig med horisontal montering i 19"-nivået eller vertikal montering (også i Zero-U-Space).
Fordeler
Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack
Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)
Verktøyfritt monteringssett for VX IT
Materiale
Aluminiumsprofil, eloksert
Pluggplasser: Plast
Leveringsomfang
Pluggforrigling for IEC C14, C20-plugg
Inkl. festemateriell
Opsjoner
Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Andre kapslingsfarger er mulig
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 1.095 mm
Antall stikkontakter og type
18 x Schuko (type F, CEE 7/3)
Måledriftsspenning
400 V (AC)
Merkestrøm (maks.)
16 A
Nytteeffekt
11 kW
Innmatinger
Antall: 1
Faser per innmating: 3~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Driftstemperaturområde
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-20 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.200 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,3 kg
Bruttovekt
3,8 kg
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177947498
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
PDU basic 16A/3P CEE 18xCEE7/3 earthing-pin, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70, CEE 7/3: 16 x earthing-pin
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Datablad
Technical details 2