High-End IT-rack-strømfordeling: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling for IT-miljø.
- Art.nr:
- DK 7979136
- Utførelse
- PDU Basic
- Produktbeskrivelse
- Kompakt basis-strømfordeling. Ved hjelp av PDU basic kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Avhengig av PDU-utførelsen er det mulig med horisontal montering i 19"-nivået eller vertikal montering (også i Zero-U-Space).
- Fordeler
- Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack
- Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)
- Verktøyfritt monteringssett for VX IT
- Materiale
- Aluminiumsprofil, eloksert
Pluggplasser: Plast - Leveringsomfang
- Pluggforrigling for IEC C14, C20-plugg
Inkl. festemateriell - Opsjoner
- Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Andre kapslingsfarger er mulig - Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 1.095 mm - Antall stikkontakter og type
- 24 x C13 / 6 x C19
- Måledriftsspenning
- 400 V (AC)
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Nytteeffekt
- 11 kW
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 3~ - Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Retningslinjer
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.200 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4 kg
- Bruttovekt
- 4,2 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177947528
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- PDU basic 16A/3P CEE 24xC13+6xC19, PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 24 x C13, 6 x C19
- Dokumentasjon
- Quick guide