PDU switched

Art.nr: DK 7979.338

El nummer: E2415865

High-End IT-rack strømfordeling: Intelligent PDU med målefunksjon per fase samt utgangspluggplasser som kan kobles separat.

Art.nr:
DK 7979.338
Produktbeskrivelse
High End strømfordeling i kompakt design for IT-nettverks- og serverrack. Med koblingsfunksjon og energimåling ved innmatingen hhv. per fase.
Fordeler
Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack
Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)
Verktøyfritt monteringssett for VX IT
PDU selvforsynt, ingen ekstern strømforsyning nødvendig
Målenøyaktighet ±1 % (kWh) iht. EN 62 053-21
Programmerbar innkobling etter at strømmen er kommet tilbake (på/av/siste status)
Programmerbar kobling (tid/programmerbar logikk)
Integrert sanntidsur med batteribuffer (maks. 10 år, batteriet kan byttes)
Integrert elektromagnetisk summer for lydalarm
Innstillbare grenseverdier (advarsel/alarm) for spenning, strøm, ytelse
Driftstimeteller totalt og syklisk, kan tilbakestilles
Tekniske data
Display/Controller-enhet i PDU-kapslingen kan dreies 180° og skiftes ut
Integrert, fullt redundant nettdel, mating fra alle faser
Feiltolerant PDU strømforsyning redundant over alle faser
Spenning V, strøm A, frekvens Hz
Virkelig effekt, effektivt arbeid, lyseffekt, lysarbeid
Effektfaktor (cosPhi) og fasevinkel
N-leder strømmåling/skjev last avlesning
Sikringsovervåking ved PDU-er med integrert sikring
Overvåking av overspenningsvernet som kan fås som ekstrautstyr
TFT-display 128x128 piksler (RGB) med bakgrunnsbelysning og energisparemodus å vise effektdata og PDU-grunnkonfigurasjon
Posisjonssensorer for displayrotasjon og korrekt PDU-visning på nettsiden
Lysdioder, flere farger (grønn/gul/rød), for signalisering av koblingsstatus og varsel-/alarm-grenseverdier per fase eller innmating
Power LED for å vise spenningen
Strømbesparende design, lavt egenforbruk
Materiale
Aluminiumsprofil, svart eloksert
Pluggplasser: Plast
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Opsjoner
Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Differansestrømmåling (type B) per innmating/fase/sikring
Overvåking av overspenningsvernet som kan fås som ekstrautstyr
CMC III CAN-bus-sensorer for overvåking av omgivelsene kan kobles til, maks. 16 sensorer
Andre kapslingsfarger er mulig
Measurement functions, description
Nødforsyning av PDU webserveren via PoE, sekvensiell utkobling av utgangene
Koblingsfunksjon per utgang
Unngå overbelastningstopper: Sekvensiell innkobling av utgangene etter at strømmen er kommet tilbake
Mating av relé-koblingstilstandene også ved strømutfall
Bistabilt relé: Lavt strømforbruk og høy brytereffekt også for høyere innkoblingsstrømmer opptil maks. 300 A
Grupperinger: felles kobling av flere utganger
Måling per fase hhv. innmating
Effektstyrke CPU (ARM Cortex A8)
Digital inngang (potensialfri kontakt)
Ekstra alarmutgang/reléutgang (veksler)
Ekstra alarmutgang/reléutgang (veksler)
Dimensjoner
Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 1.695 mm
Antall stikkontakter og type
18 x C13 / 12 x C19
Stikkontakter
18 x C 13
12 x C 19
Måledriftsspenning
400 V (AC)
Merkestrøm (maks.)
16 A
Nytteeffekt
11 kW
Innmatinger
Faser per innmating: 3~
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE
Grensesnitt
Fullt redundant Ethernet-grensesnitt 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x med PoE)
USB 2.0 port (USB-A) for massekonfigurasjon,fastvareoppdatering og datalogging
CAN-bus grensesnitt (RJ45) for maks. 16 omgivelsessensorer
Seriegrensesnitt RS232 (RJ12) for LTE-enhet, Scripting, CLI
Bruk av egne sertifikater/TLS 1.2
E-post ved alarm (SMTP)
Brukeradministrering inkl. rettighetsstyring
LDAP(S)/Radius/Active Directory tilkobling
Syslog-server-tilkobling (maks. 2 servere)
Retningslinjer
EMC-direktiv 2014/30/EF
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoller
Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB for tilkobling til 3. parts DCIM programvare
FTP/SFTP (Update/Filetransfer)
Driftstemperaturområde
5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...95 %
Lagringstemperaturområde
-20 °C...70 °C
Passer for
Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,001 kg
Bruttovekt
0,001 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177948006
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
DK PDU switched, kompakt basistrømfordeling inkludert energimåling per fase og utgangspluggplasser som kan kobles individuelt, med nettverksgrensesnitt og skjerm, B×L×D: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 18x C13 + 12x C19
Godkjenninger
TÜV
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Additional instructions
Quick guide
Veiledning
Datablad
Technical details 2
Teknikk i detalj
Visio Shapes
Programvare
Programvare