- Art.nr:
- DK 7979.542
- Produktbeskrivelse
- High End strømfordeling i kompakt design for IT-nettverks- og serverrack. Med energimåling for hver enkelt utgang.
- Fordeler
- Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack
- Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)
- Verktøyfritt monteringssett for VX IT
- PDU selvforsynt, ingen ekstern strømforsyning nødvendig
- Målenøyaktighet ±1 % (kWh) iht. EN 62 053-21
- Integrert sanntidsur med batteribuffer (maks. 10 år, batteriet kan byttes)
- Integrert elektromagnetisk summer for lydalarm
- Innstillbare grenseverdier (advarsel/alarm) for spenning, strøm, ytelse, kan stilles inn for hver utgang
- Strømbesparende design, lavt egenforbruk
- Tekniske data
- Display/Controller-enhet i PDU-kapslingen kan dreies 180° og skiftes ut
- Integrert, fullt redundant nettdel, mating fra alle faser
- Feiltolerant PDU strømforsyning redundant over alle faser
- Spenning V, strøm A, frekvens Hz
- Virkelig effekt, effektivt arbeid, lyseffekt, lysarbeid
- Effektfaktor (cosPhi) og fasevinkel
- N-leder strømmåling/skjev last avlesning
- Sikringsovervåking ved PDU-er med integrert sikring
- TFT-display 128x128 piksler (RGB) med bakgrunnsbelysning og energisparemodus å vise effektdata og PDU-grunnkonfigurasjon
- Posisjonssensorer for displayrotasjon og korrekt PDU-visning på nettsiden
- Lysdioder, flere farger (grønn/gul/rød) for signalisering av koblingstilstandene og grenseverdiene for hver enkelt utgang
- Power LED for å vise spenningen
- Materiale
- Aluminiumsprofil, svart eloksert
Pluggplasser: Plast
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Opsjoner
- Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Differansestrømmåling (type B) per innmating/fase/sikring
Overvåking av overspenningsvernet som kan fås som ekstrautstyr
CMC III CAN-bus-sensorer for overvåking av omgivelsene kan kobles til, maks. 16 sensorer
Andre kapslingsfarger er mulig
- Measurement functions, description
- Måling per fase hhv. innmating
- Ekstra måling per utgang
- Effektstyrke CPU (ARM Cortex A8)
- Digital inngang (potensialfri kontakt)
- Ekstra alarmutgang/reléutgang (veksler)
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 1.695 mm
- Antall stikkontakter og type
- 42 x C13
- Stikkontakter
- 42 x C 13
- Måledriftsspenning
- 400 V (AC)
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Nytteeffekt
- 11 kW
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 3~
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Grensesnitt
- USB 2.0 port (USB-A) for massekonfigurasjon,fastvareoppdatering og datalogging
- CAN-bus grensesnitt (RJ45) for maks. 16 omgivelsessensorer
- Seriegrensesnitt RS232 (RJ12) for LTE-enhet, Scripting, CLI
- Bruk av egne sertifikater/TLS 1.2
- E-post ved alarm (SMTP)
- Brukeradministrering inkl. rettighetsstyring
- LDAP(S)/Radius/Active Directory tilkobling
- Syslog-server-tilkobling (maks. 2 servere)
- Fullt redundant Ethernet-grensesnitt 10/100/1000 Mbit/s
- Retningslinjer
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoller
- Webserver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB for tilkobling til 3. parts DCIM programvare
- FTP/SFTP (Update/Filetransfer)
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,001 kg
- Bruttovekt
- 0,001 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177948471
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK PDU metered+, kompakt basistrømfordeling inkludert energimåling per utgang, med nettverksgrensesnitt og skjerm, B×L×D: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 42x C13