RCM målemodul – Inline Meter

Art.nr: DK 7979713

Autonom energiregistreringsenhet (inkl. differansestrømovervåking) i 1 HE/19"-formfaktor. Integreres i tilførselsledningen til en forbruker, en PDU Basic eller modulær PDU uten målefunksjon. Enheten registrerer alle viktige elektriske verdier.

Art.nr:
DK 7979713
Utførelse
16 A / trefas
Produktbeskrivelse
Autonom energiregistreringsenhet (inkl. differansestrømovervåking) i 1 HE/19"-formfaktoren. Enheten slipes inn i tilførselsledningen til en forbruker, en PDU basic eller modulær PDU uten målefunksjon. Registrering av alle viktige elektriske verdier skjer analogt til en PDU metered. I tillegg har målemodulen en integrert differansestrømmåling (type B) for feilstrømovervåking av den tilkoblede forbrukeren. Forbruksdataene kan enkelt hentes fram via et nettverksgrensesnitt eller lokalt via et TFT-display. I tillegg måles alle grensesnitt til en PDU, f.eks. for tilkobling av ekstern sensorer og intelligente håndtaksystemer, tilgjengelig.
Fordeler
Ideell løsning for etterutrustning i eksisterende installasjoner når moderne målefunksjoner mangler
Inkl. differansestrømmåling/feilstrømovervåking
Omfattende målefunksjoner (målt som PDU)
Utførelser med tilkoblingskabel og CEE-plugger, klare til bruk
Rask etterutrustning, kun kort driftsavbrudd for montering er nødvendig
Kompakt, 1 HE 19" kapsling med forkonfeksjonerte tilkoblingsledninger
Høy målenøyaktighet (typisk ± 1 %)
Strømbesparende design, lavt egenforbruk
Innstillbar lydalarm ved overskridelse av grenseverdi (f.eks. feilstrømmer)
Integrert GbE-grensesnitt med nettserver for autonom drift uten ytterligere komponenter
Materiale
Aluminiumsprofil, eloksert
General colour
RAL 9005
Farge
RAL 9005
Opsjoner
CMC III CAN-bus-sensorer for overvåking av omgivelsene kan kobles til, maks. 16 sensorer
Nytteeffekt
11 kW
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
CEE-plugg/kobling
Faser per innmating
3~
Merkestrøm (maks.)
16 A
Retningslinjer
Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EF
Normer
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Dimensjoner
Bredde: 450 mm
Høyde: 144 mm
Dybde: 44 mm
Grensesnitt
Fullt redundant Ethernet-grensesnitt 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x med PoE)
USB 2.0 port (USB-A) for massekonfigurasjon,fastvareoppdatering og datalogging
CAN-bus grensesnitt (RJ45) for maks. 16 omgivelsessensorer
Seriegrensesnitt RS232 (RJ12) for LTE-enhet, Scripting, CLI
Bruk av egne sertifikater/TLS 1.2
E-post ved alarm (SMTP)
Brukeradministrering inkl. rettighetsstyring
LDAP(S)/Radius/Active Directory tilkobling
Syslog-server-tilkobling (maks. 2 servere)
Tilkobling inngangskabel (type/lengde)
H05VV-F5G2.5, 2 m
Tilkobling utgangskabel (type/lengde)
H05VV-F5G2.5, 1,2 m
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,2 kg
Bruttovekt
3,7 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177948501
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 11.0 kW, rated current: 16 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005
Godkjenninger
Cyber Security Certificate
TÜV-testet sikkerhet
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Datablad
Technical details 2
Teknikk i detalj
Programvare
Programvare