- Art.nr:
- DK 7979724
- Utførelse
- Overspenningsvern type 3
- Produktbeskrivelse
- Kompakt oerspenningsvernmodul for beskyttelse av sluttenhet (type 3) med meldekontakt for feste på skaprammen. Modulene brukes til å beskytte følsom maskinvare og utgjør det tredje eller siste trinnet i en overspenningsvernkjede. I bygningsinstallasjonen eller i energifordeleren med det i tillegg være flere overspenningsvern iht. type 1 og type 2.
- Fordeler
- Tilkoblingsklar kablet overspenningsvernløsning klart til bruk
- Kan brukes over alt
- Høy tilgjengelighet – Ved feil kan avledere byttes uten å avbryte strømforsyningen
- Vedlikeholdsvennlig utførelse med innpluggingssystem for beskyttelsesmodulene
- Utførelser for 16 A/32 A fasestrøm, 1- hhv. 3-fas
- Utførelser med tilkoblingskabel og CEE-plugger
- Kan brukes umiddelbart på TN-S-nett
- Tilkoblingsbaner L/N og N/PE
- Optisk tilstandsovervåking direkte på avlederen
- Tilstandsmelding via potensialfri meldekontakt for videresending, f.eks. til GLT
- Kompakt form gir plassbesparende montering
- Materiale
- Aluminiumsprofil, eloksert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Nytteeffekt
- 22 kW
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE-plugg/kobling
- Merkestrøm (maks.)
- 32 A
- Retningslinjer
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Normer
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Høyde: 75 mm
Lengde: 250 mm
- Tilkobling inngangskabel (type/lengde)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Tilkobling utgangskabel (type/lengde)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,6 kg
- Bruttovekt
- 2,96 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177948556
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Produktbeskrivelse
-
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 22.0 kW, rated current: 32 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts,