Ettermontering ovenfra i alle nettverksskap TS 8. Det bakre rommet forblir ledig for kabelinnføring. 2 vifter standard. Utvidelse til maks. 4/6 vifte.
- Art.nr:
- DK 7988035
- Produktbeskrivelse
- For etterutrustning av eksisterende DK-TS anvendelser. Platen monteres foran i skapet, den bakre delen fri for kabelinnføring. Gummiklemmeprofil for valgfri tetting på baksiden.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Vifteplate inkl. 2 vifter og i tillegg utsparinger for ekstra vifte
1 temperaturregulator
Elastisk klemprofil
Temperaturregulator og vifte ferdig montert på tilkoblingskabel (3,5 m) - Lufteffekt per vifte (frittblåsende)
- 160/180
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Lufteffekt til ventilatorene (frittblåsende)
- 1514
- Monteringsmuligheter
- Løftet inn i en lukket takplate med 20 eller 50 mm avstandsbolter
- Løftet inn i en takplate for kabelinnføring med 20 eller 50 mm avstandsbolter.
- I en ventilert takplate for kabelinnføring
- Montasjetips
- For avskjerming på siden og målrettet luftføring ved rekkemontering behøves den elastiske klemmeprofilen 2573.000
- Henvisning
- Ikke egnet for krantransport
- I kombinasjon med svingrammen, stor, eller takplate for kabelinnføring bak må vifteplaten velges på følgende måte: Vifteplate = Skapdybde - 200 mm
- Kan ikke brukes i kombinasjon med 19"-montasjeramme
- Luftgjennomføringssettet kan utvides med vifteutvidelsessettet 7980.000.
- Det angitte lydtrykknivået gjelder den første viften
- Lydtrykknivå per vifte
- 37 dB(A)
- Passer for
- Bredde: 800 mm
800 mm
800 mm
Dybde: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Driftstemperaturområde
- 5 °C...55 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,267 kg
- Bruttovekt
- 6,597 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177168954
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- DK Vifteplate, BxD: 800x800/1000/1200 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, for TS