Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for VX

Art.nr: VX 8145245

El nummer: E2406472

Sidevegger, kan fastskrues, stålplate, for VX.

Art.nr:
VX 8145245
Fordeler
Tidsbesparende montering med sideveggholdere som kan klipses på
Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
Én-manns montering
Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: VX
Høyde: = 1.400 mm
Dybde: = 500 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
16,9 kg
Bruttovekt
17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177827592
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
VX sidevegg, kan fastskrues, for HD: 1400x500 mm, stålplate
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Veiledning