Sidevegger, kan fastskrues, stålplate, for VX.
- Art.nr:
- VX 8166245
- Fordeler
- Tidsbesparende montering med sideveggholdere som kan klipses på
- Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
- Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
- Én-manns montering
- Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Høyde: = 1.600 mm
Dybde: = 600 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 22,8 kg
- Bruttovekt
- 23,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 70,43 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177924932
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- VX sidevegg, kan fastskrues, for HD: 1600x600 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning