- Art.nr:
- TS 8612410
- Utførelse
- for montering med skruer, store
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Monteringsmuligheter
- På alle skap og utbyggingskomponenter med profil i 25 mm raster.
- Dørhullprofil
- I AX plast på festekupler i døren
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,584 kg
- Bruttovekt
- 0,676 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177230897
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
TS Montasjebraketter, for montering med skruer, store