Fleksibel posisjonering og kan monteres helt rundt på monteringsstedet. For rask og sikker montering, forfra eller fra siden.
- Art.nr:
- VX 8617500
- Fordeler
- Rask og sikker montering enten forfra eller fra siden
- Kan monteres helt rundt på monteringsstedet
- Fleksibel plassering, dermed kan kollisjoner med innbygde enheter unngås
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Rekkemonteringsbrakett, innvendig
Pakning
Inkl. festemateriell - Henvisning
- 1 sett er tilstrekkelig for ett monteringssted
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 1,38 kg
- Bruttovekt
- 1,44 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177919327
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- VX rekkemonteringsbrakett, innvendig
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA