For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
- Art.nr:
- VX 8619770
- Produktbeskrivelse
- For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between fixing points
- 1 075 mm
- Monteringsmuligheter AX
- In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
- I kapslingshøyde 1200 mm
- Montasjetips
- For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
- Henvisning
- For utbygging med egne komponenter på systemchassisen er plateskruer eller gjengeformede skruer M5 nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 2,16 kg
- Bruttovekt
- 2,28 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177926837
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX Systemchassis 14 x 39 mm , for H: 1200 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning