Sokkelpaneler settes inn i dybden for å avslutte en sokkelenhet på siden. Mellom to rekkemonterte skap kan panelene settes inn for å stabilisere sokkelhjørneprofilene. De 100 mm høye panelene kan også settes inn i den 200 mm høye sokkelen og kombineres.
- Art.nr:
- VX 8620036
- Produktbeskrivelse
- For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Dybde: = 1.200 mm
- Vekt/VE
- 4,06 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,996 kg
- Bruttovekt
- 4,02 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922235
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, på sidene, H: 100 mm, for D: 1200 mm, stålplate
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning