Sokkelpaneler, på siden, 200 mm for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr: VX 8620042

Sokkelpaneler settes inn i dybden for å avslutte en sokkelenhet på siden.

Art.nr:
VX 8620042
Produktbeskrivelse
For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Passer for
Dybde: = 500 mm
Vekt/VE
2,32 kg
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
2,3 kg
Bruttovekt
2,32 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177922266
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel, på sidene, H: 200 mm, for D: 500 mm, stålplate
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj