- Art.nr:
- VX 8620095
- Produktbeskrivelse
- For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. På grunn av at sokkelsystemet VX er helt symmetrisk kan panelene med børstelist enten monteres foran, bak eller på siden av sokkelhjørneprofilen.
- Materiale
- Sokkelpaneler: Stålplate
Børstelist: Plast, selvslukkende
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Bredde/dybde: 1.200 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vekt/VE
- 2,8 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,5 kg
- Bruttovekt
- 2,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922488
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
VX sokkelpanel med børstelist, for bredde/dybde 1200 mm