Sokkelhjørneprofiler som tåler stor belastning, med tilpasset selvposisjonering i forhold til skapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang til festepunktene, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen i plast.
- Art.nr:
- VX 8640008
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørneprofiler som tåler stor belastning, med tilpasset selvposisjonering i forhold til skapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang til festepunktene, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen i plast.
- Materiale
- Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørneprofiler, 100 mm høye
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Bredde: = 1.600 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vekt/VE
- 7,8 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 8,2 kg
- Bruttovekt
- 8,26 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958814
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 1600 mm, stålplate
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning