For å avslutte en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
- Art.nr:
- VX 8640044
- Produktbeskrivelse
- For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Dybde: = 800 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vekt/VE
- 4,14 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,94 kg
- Bruttovekt
- 4,14 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177959057
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, på sidene, H: 200 mm, for D: 800 mm, stålplate
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning