Sokkelhjørneprofiler med deksler for fleksibel kabelinnføring.
- Art.nr:
- VX 8660009
- Fordeler
- Pålitelig – høy sokkelstabilitet
- Fleksibel – en rekke mulighet for innvendig utbygging med VX-tilbehør
- Enkelt – festet avslutning mellom monteringsstedene
- Materiale
- Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 hjørneavdekninger
Inkl. festemateriell
4 sokkelhjørneprofiler, 100 mm høye
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye - Henvisning
- Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredde: = 1.800 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vekt/VE
- 9,55 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 9,546 kg
- Bruttovekt
- 9,55 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 36,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978102
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 1800 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Product presentations
- Veiledning
- Ytterligere informasjon