For å avslutte en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
- Art.nr:
- VX 8660041
- Utførelse
- Tett
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Dybde: = 400 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vekt/VE
- 1,89 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Passer for
- for sokkelsystem VX, stålplate
- Nettovekt
- 1,7 kg
- Bruttovekt
- 1,887 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978287
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, på siden, H: 200 mm, for D: 400 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Product presentations
- Veiledning
- Ytterligere informasjon