For ventilering av apparatskap via sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere de ventilerte panelene også på siden av sokkelhjørneprofilen.
- Art.nr:
- VX 8660090
- Utførelse
- ventilert
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredde/dybde: 600 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vekt/VE
- 1,42 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Passer for
- for sokkelsystem VX, stålplate
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,319 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177982949
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, ventilert, for B/D: 600 mm, stålplate