Outdoor-innkapsling for kompakt-apparatskap AX

Art.nr: AX 9792065

Innkapsling for AX kompaktapparatskap for utendørs bruk. bestående av husmantel, bakvegg, gulv og løs dør. For å opprette et kapsling i kapslingskonsept. Utsparing nede og gjeller på side og gulv for perfekt gjennomlufting av kapslingen.

Art.nr:
AX 9792065
Produktbeskrivelse
Innkapsling for AX kompakt-apparatskap for utendørs bruk. For å opprette et kapsling i kapsling-konsept. Utsparing nede og gjeller på side og gulv for perfekt gjennomlufting av kapslingen.
Fordeler
Innkapsling for AX kompakt-apparatskap for utendørs bruk
For å opprette et kapsling i kapsling-konsept
Utsparing nede og gjeller på side og gulv for perfekt gjennomlufting av kapslingen
Materiale
Aluminium AlMg3
Overflate
Pulverlakkert
Leveringsomfang
DIN-skinner for veggmontering
Børstelist
Trinnippel M25
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Inkl. jordings- og festemateriell
Henvisning
Avhengig av bruk/omgivelser kan det være montert en kapsling i stålplate eller rustfritt stål i innkapslingen
Dimensjoner
Bredde: 621 mm
Høyde: 650 mm
Dybde: 308 mm
Passer for
Kapslingstype: AX
Bredde: = 500 mm
Høyde: = 500 mm
Dybde: = 210 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15,6 kg
Bruttovekt
16,2 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177961784
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 500 x 500 x 210 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj