Betjeningskapsling AX for bord-TFT til 24"

Art.nr: AX 6321050

El nummer: E2436890

Betjeningskapslingen for bord-TFT opptil 24" basert på AX, stålplate, med integrert VESA 75/100-feste. Effektiv og tiltalende beskyttelse for standard bord-TFT-er opptil 24" i formatene 16:9/16:10. Høy kapslingsgrad IP 65.

Art.nr:
AX 6321050
Produktbeskrivelse
For montering av standard skjermer med skjermdiagonaler inntil 24" i formatene 16:9/16:10
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Håndtakslister: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass
TFT-holder: Stålplate
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslist: Natureloksert
General colour
RAL 7035
Farge
Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslist: Natureloksert
Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024
Leveringsomfang
Kapsling med dør, med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm
Vindu
Holder for bord-TFT med feste VESA 75/100
Håndtakslister og avdekningsprofiler i siden
Dør bak, høyrehengslet
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Formet innvendig utbyggingsvinkel med profil
Dimensjoner
Bredde: 650 mm
Høyde: 450 mm
Dybde: 155 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Antall låser
2
IK-kode
IK08
Henvisning
Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp
Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låsinnsats, kan byttes i mini-komforthåndtak AX, låsinnsatser 27 mm, utførelse A
Grunnmateriale
Stålplate
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15,66 kg
Bruttovekt
15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
AX Betjeningskapsling, for bord-TFT til 24", BHD: 650x450x155 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Load brochure
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj