Betjeningskapslinger med håndtakslister basert på AX, stålplate, med bærearmutsparing Ø 130 mm som passer til bærearmsystemet CP 60/120/180, servicetilgang forfra, frontplate i aluminium for bearbeiding som er lett å demontere, kapslingsgrad IP55.
- Art.nr:
- AX 6315350
- Utførelse
- Bærearmtilkobling Ø 130 mm
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Frontplate: Aluminium
Avdekningsprofiler: Plast - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- Skap og dør: RAL 7035
Håndtakslist: Natureloksert
Frontplate: Natureloksert
Avdekningsprofiler: iht. RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kapslinger med utsparing og forsterking for bærearmtilkobling Ø 130 mm
Foran med maks. utsparing, dekket av 3 mm aluminiumsfrontplate som er lett å bearbeide
Håndtakslister med avslutningsprofiler i siden
Formet innvendig utbyggingsvinkel med profil
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats - Dimensjoner
- Bredde: 380 mm
Høyde: 380 mm
Dybde: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Utførelse
- Servicetilgang forfra
- IK-kode
- IK08
- Henvisning
- Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen og dørhengslingen ved å dreie kapslingen.
- Alternativ: Bærearmtilkobling Ø 130 mm, forhåndsformet forskjøvet i forsterkningsplaten, kan enkelt bores opp
- Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låsinnsats, kan byttes i mini-komforthåndtak AX, låsinnsatser 27 mm, utførelse A
- Låsesystemer for servicetilgang forfra: Låsinnsatser, kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Henvisning til best.nr.
- egnet montasjeplate 5051.371 med forsendelsespose 5051.300
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,23 kg
- Bruttovekt
- 9,26 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177923157
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- AX Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 380x380x210 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang forfra
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Safety instructions
- Veiledning