Rekkeskapsystemer TS 8

Art.nr: TS 8245500

El nummer: E2431636

Rekkeskapsystemet TS 8 stålplate med sin symmetriske profil i bredde og dybde, gir en betydelig plassbesparing samt enkel innvendig utbygging. Rekkemontering fra alle sider er mulig. I tillegg sørger den integrerte, automatiske potensialutjevningen og den tredoble overflatebehandlingen for optimal sikkerhet.

Systembelysning LED

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

Profil for kabelinnføringen, bak for TS, TP

Kabelinnføringsplater for montering i TS, SE

Dørlås for fluktveier

Støttehjul for TS, VX SE, PC

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr:
TS 8245500
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bakvegg
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
Bunnplater
Montasjeplate
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Dimensjoner
Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.400 mm
Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)
1.099 mm x 1.296 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK09
Antall dører
2
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
130,96 kg
Bruttovekt
143,5 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177250918
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 1200x1400x500 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok