Rekkeskapsystemer TS 8

Art.nr: TS 8645500

El nummer: E2431637

Rekkeskapsystemet TS 8 stålplate med sin symmetriske profil i bredde og dybde, gir en betydelig plassbesparing samt enkel innvendig utbygging. Rekkemontering fra alle sider er mulig. I tillegg sørger den integrerte, automatiske potensialutjevningen og den tredoble overflatebehandlingen for optimal sikkerhet.

Systembelysning LED

Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for TS, TS IT

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

Profil for kabelinnføringen, bak for TS, TP

Kabelinnføringsplater for montering i TS, SE- og PC-skap

Dørlås for fluktveier

Støttehjul for TS, VX SE, PC

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr:
TS 8645500
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bakvegg
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
Bunnplater
Montasjeplate
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.400 mm
Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)
499 mm x 1.296 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK09
Antall dører
1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
72 kg
Bruttovekt
76 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177250970
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 600x1400x500 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok