Rekkeskapsystemet TS 8 stålplate med sin symmetriske profil i bredde og dybde, gir en betydelig plassbesparing samt enkel innvendig utbygging. Rekkemontering fra alle sider er mulig. I tillegg sørger den integrerte, automatiske potensialutjevningen og den tredoble overflatebehandlingen for optimal sikkerhet.
- Art.nr:
- TS 8685500
- Materiale
- Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bakvegg
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
Bunnplater
Montasjeplate
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-kode
- IK09
- Antall dører
- 1
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 89,11 kg
- Bruttovekt
- 93,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177250994
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- TS Rekkeskapsystemer, BHD: 600x1800x500 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Veiledning
- White Paper
- Ytterligere informasjon