Rekkeskapsystemer TS 8

Art.nr: TS 8826500

Rekkeskapsystemet TS 8 stålplate med sin symmetriske profil i bredde og dybde, gir en betydelig plassbesparing samt enkel innvendig utbygging. Rekkemontering fra alle sider er mulig. I tillegg sørger den integrerte, automatiske potensialutjevningen og den tredoble overflatebehandlingen for optimal sikkerhet.

Systembelysning LED

Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for TS, TS IT

Skillevegg for TS

Dør med vindu for TS, TS IT, VX SE

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

Profil for kabelinnføringen, bak for TS, TP

Kabelinnføringsplater for montering i TS, SE

Dørlås for fluktveier

Støttehjul for TS, VX SE, PC

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr:
TS 8826500
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bakvegg
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
Bunnplater
Montasjeplate
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
2 montasjestag montert i skapdybden
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)
699 mm x 2.096 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK09
Antall dører
1
2 supportstrips in depth
Ja
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
132,2 kg
Bruttovekt
138 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177251052
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2200x600 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok