Rekkeskapsystemer TS 8 for modulær frontoppbygging

Art.nr: TS 8806512

Rekkeskapsystemer TS 8, uten frontdør og montasjeplate, klargjort for montering av deldører, delmontasjeplater, apparathyller osv.

Art.nr:
TS 8806512
Anvendelsesområder
Egnet for montering av
Delmontasjeplater
Apparathyller og skuffer
Chassis og skinner
deldører med og uten vinduer
komplette dører med vindu
Skuff
vertikalt delte dører
Paneler hengslet oppe
Beskyttelsesbjelker
Materiale
Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Tak
Bakvegg
Bunnplater, tredelte
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
58,4 kg
Bruttovekt
62,7 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177250444
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x600 mm, stålplate, uten montasjeplate, uten frontdør
Godkjenninger
Bureau Veritas
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknisk systemhåndbok