Rekkeskapsystemer TS 8 IP 66/NEMA 4

Art.nr: TS 8806580

Rekkeskapsystemer TS 8, kapslingsklasse IP 66, NEMA 4, stålplate lakkert.

Systembelysning LED

Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for TS, TS IT

Rekkemonterings-hurtigforbinder, én del for TS/TS

Rekkemonteringstvinge, horisontal for TS/TS, TS/PS

Rekkemonteringsvinkel for TS/TS

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

Tegningslomme av stålplate for VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr:
TS 8806580
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunn: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme, dør, tak, gulv, bakvegg: dyppgrunnet og pulverlakkert, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Gulv, helt
Bakvegg
Montasjeplate
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
2 montasjestag montert i skapdybden
Tilbehørssett for sidevegger for opprustning på IP 66
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 12
IK-kode
IK09
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
123,975 kg
Bruttovekt
131,4 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x600 mm, stålplate, IP 66 / NEMA 4, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok