De store apparatskapene i TS 8-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal TS 8-skapet i en utførelse som er sertifisert av VDE med høy HF-demping.
- Art.nr:
- TS 8806750
- Produktbeskrivelse
- De store apparatskapene i TS 8-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal TS 8-skapet i en utførelse som er sertifisert av VDE med høy HF-demping.
- Produktendring
- Fordelene er forbedret formbarhet, optimal korrosjonsstabilitet og et ensartet utseende.
- Materiale
- Skapramme: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm
Tak: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm
Dør: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Skapramme: blank
Dør, bakvegg og tak: Lakkert utvendig og uten lakk innvendig
Bunnplate: forsinket
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Bakvegg
Takplate
Bunnplater
Montasjeplate
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
2 montasjestag montert i skapdybden - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Henvisning
- Ved rekkemonterte skap behøves EMC-rekkepakningen
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 121,8 kg
- Bruttovekt
- 126,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177475731
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x600 mm, stålplate, EMC utførelse, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran