Rekkeskapsystemer TS 8 EMC-skap

Art.nr: TS 8808750

De store apparatskapene i TS 8-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal TS 8-skapet i en utførelse som er sertifisert av VDE med høy HF-demping.

Systembelysning LED

EMC-rekkepakning for TS

EMC-skilleveggpakning

EMC-bunnplate

Skillevegg for TS

EMC kabelnipler

Kabelkanal for vertikal TS-profil

Flate jordingsbånd

Kabelkanal

Art.nr:
TS 8808750
Produktbeskrivelse
De store apparatskapene i TS 8-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal TS 8-skapet i en utførelse som er sertifisert av VDE med høy HF-demping.
Produktendring
Fordelene er forbedret formbarhet, optimal korrosjonsstabilitet og et ensartet utseende.
Materiale
Skapramme: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm
Tak: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm
Dør: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme: blank
Dør, bakvegg og tak: Lakkert utvendig og uten lakk innvendig
Bunnplate: forsinket
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Bakvegg
Takplate
Bunnplater
Montasjeplate
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
2 montasjestag montert i skapdybden
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Henvisning
Ved rekkemonterte skap behøves EMC-rekkepakningen
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
130,15 kg
Bruttovekt
137 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177475748
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x800 mm, stålplate, EMC utførelse, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger
DNV
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Ytterligere informasjon