Rekkeskapsystemer TS 8 Rustfritt stål

Art.nr: TS 8450600

Rekkeskapsystemer TS 8 i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), inkl. montasjeplate. Kapslingsklasse IP 55.

Systembelysning LED

Skillevegg for TS

Skillevegg for modulplater for TS

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

Tegningslomme av stålplate for VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Sokkelpaneler, på siden, 100 mm Rustfritt stål for sokkelelementer foran og bak

Sokkelelementer foran og bak, 200 mm Rustfritt stål for TS, VX SE

Sokkelpaneler, på siden, 200 mm Rustfritt stål for sokkelelementer foran og bak

Art.nr:
TS 8450600
Materiale
Skapramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme og bunnplater: blank
Dør, tak og bakvegg: Børstet utvendig, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bunnplater
Bakvegg
Montasjeplate
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
2 montasjestag montert i skapdybden
2 supportstrips in depth
Ja
Antall dører
1
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-kode
IK09
Henvisning
På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
121,1 kg
Bruttovekt
128,9 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177300798
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x600 mm, rustfritt stål 1.4301, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok