- Art.nr:
- TS 8454600
- Materiale
- Skapramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
- Overflate
- Skapramme og bunnplater: blank
Dør, tak og bakvegg: Børstet utvendig, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bunnplater
Bakvegg
Montasjeplate
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
- Antall dører
- 1
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK-kode
- IK09
- Henvisning
- På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 106,1 kg
- Bruttovekt
- 112,9 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177300750
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x1800x400 mm, rustfritt stål 1.4301, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran