Rekkeskapsystemer TS 8 Rustfritt stål

Art.nr: TS 8457600

Rekkeskapsystemer TS 8 i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), inkl. montasjeplate. Kapslingsklasse IP 55.

Systembelysning LED

Skillevegg for TS

Skillevegg for modulplater for TS

Sokkelpaneler, på siden, 100 mm, rustfritt stål for sokkelsystem VX

Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, TS, VX SE

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

Tegningslomme av stålplate for VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Sokkelelementer foran og bak, 100 mm Rustfritt stål for TS, VX SE

Sokkelpaneler, på siden, 100 mm Rustfritt stål for sokkelelementer foran og bak

Art.nr:
TS 8457600
Materiale
Skapramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme og bunnplater: blank
Dør, tak og bakvegg: Børstet utvendig, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bunnplater
Bakvegg
Montasjeplate
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Antall dører
1
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-kode
IK09
Henvisning
På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)
499 mm x 1.696 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
87,02 kg
Bruttovekt
91,6 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177300729
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 600x1800x500 mm, rustfritt stål 1.4301, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok