- Artikkelnummer:
- TS 8450.680
- Materiale
- Skapramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunn: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
- Overflate
- Skapramme og bunnplater: blank
Dør, tak og bakvegg: Børstet utvendig, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Tak
Gulv, helt
Bakvegg
Montasjeplate
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Tilbehørssett for sidevegger for opprustning på IP 66
2 montasjestag montert i skapdybden
- Antall dører
- 1
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- NEMA 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4X
- NEMA 4
- NEMA 12
- IK-kode
- IK09
- Henvisning
- På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 121,1 kg
- Bruttovekt
- 128,9 kg
- EAN
- 4028177602526
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
TS Rekkeskapsystemer, BHD: 800x2000x600 mm, rustfritt stål, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, inkludert montasjeplate, stålplate, enkeltdør foran