Systemskap VX SE IP 66/NEMA 4X

Art.nr: SE 5850680

Enkeltskap i rustfritt stål med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Fullstendig kompatibelt med rekkeskapsystemet VX25. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger. Høy grad av beskyttelse takket være IP 66/NEMA 4X.

Art.nr:
SE 5850680
Materiale
Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Bunn: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflate
Kapsling, bakvegg og dør: Børstet, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket
Bunn: blank
Leveringsomfang
Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Avtagbar bakvegg
Montasjeplate
Bunn, flensplate(r)
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)
499 mm x 1.496 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 4X
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-kode
IK10
Antall dører
1
Henvisning
På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer 2486.400 for innvendig utbygging.
Grunnmateriale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
92,4 kg
Bruttovekt
94,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
283,21
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177959415
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX SE Free-standing enclosure system, 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Kapslingsgrad
Overflate
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj