Enkeltskap i rustfritt stål med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Fullstendig kompatibelt med rekkeskapsystemet VX25. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger. Høy grad av beskyttelse takket være IP 66/NEMA 4X.
- Art.nr:
- SE 5853680
- Materiale
- Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Bunn: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm - Overflate
- Kapsling, bakvegg og dør: Børstet, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket
Bunn: blank - Leveringsomfang
- Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Avtagbar bakvegg
Montasjeplate
Bunn, flensplate(r)
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 4X
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Antall dører
- 1
- Henvisning
- På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer 2486.400 for innvendig utbygging.
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 149 kg
- Bruttovekt
- 153 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 462,09
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959392
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Veiledning
- Ytterligere informasjon
- Datablad
- Teknikk i detalj