Gulvskap rekkemontert VX25 C4-H

Art.nr: VX 8686450

Standard i apparatskap: Skaprammer med én frontdør, bakvegg, montasjeplate, takplate, delte bunnplater. Meget godt egnet for en effektiv utbygging av skapet. Overflatebelegg analogt med DIN EN ISO 12944 korrosjonsbeskyttelsesklasse C4-H. Viktig: Vær oppmerksom på produktegenskapene og merknadene om installasjon og vedlikehold i produktbeskrivelsen.

Sidevegg, kan fastskrues, stålplate C4-H

Systembelysning LED

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Rekkemonteringsbrakett, innvendig for VX, VX IT

Rekkemonteringblokk, innvendig for VX, VX IT

Rekkemonteringsbrakett for VX, VX IT

Art.nr:
VX 8686450
Utførelse
Overflatebelegg i samsvar med DIN EN ISO 12944
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme: Sink-magnesiumbelegg, pulverlakkert
Dør, tak og bakvegg: pulverlakkert, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Montasjeplate
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)
499 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Antall dører
1
Henvisning
Installasjon og vedlikehold: DIN EN ISO 12944 gjelder for stålkonstruksjoner (f.eks. containere og broer) og er derfor bare delvis anvendelig for apparatskap. Testkravene for lakkering som er definert i denne serien av standarder, ble anvendt på C4-H-skapene. Vår “Analog C4-H lakkering” oppfyller kravene i den standardiserte saltspruttåketesten på 720 timer. Korrosjon kan imidlertid fortsatt forekomme på denne typen stålkapslinger. Hvis disse kapslingene brukes i korrosjonsutsatte områder, må brukeren derfor utføre regelmessig vedlikehold og reparere eventuelle skader på lakken. Avhengig av bruksområde må brukeren iverksette egnede tiltak for å beskytte mot miljømessige forhold som UV-stråling.
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
89 kg
Bruttovekt
92 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX rekkemonterte gulvskap, C4-H, BHD: 600x1800x600 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning