- Art.nr:
- TS SETS8084SID5
- Produktbeskrivelse
- TS 8 sideskap gjør monteringsarbeidet lettere, raskere og mer ergonomisk. Man unngår å komplettere monteringsplatene med mellomstykke for å fylle mellomrommet mellom de to monteringsplatene i rekkemonterte skap.
- Materiale
- Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate
Dør: Stålplate
Montasjeplate: Stålplate
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme med dør(er)
Bunnplater
Bakvegg
Takplate
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
Montasjeplate
2 glideskinner
2 montasjestag montert i skapdybden
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 999 mm x 1.690 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- NEMA 12
- Antall dører
- 1
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 85381000
- ECLASS 8.0
- 27180101