Rekkeskapsystemer TS 8 SID

Art.nr: TS SETS8085SID5

Rittal sin modulære skapplattform TS 8 er også tilgjengelig i en markedstilpasset modell med ekstra brede monteringsplater som er satt inn fra siden. Gir maksimal utnyttelse av installasjonsplass i skapet.

Art.nr:
TS SETS8085SID5
Produktbeskrivelse
TS 8 sideskap gjør monteringsarbeidet lettere, raskere og mer ergonomisk. Man unngår å komplettere monteringsplatene med mellomstykke for å fylle mellomrommet mellom de to monteringsplatene i rekkemonterte skap.
Materiale
Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate
Dør: Stålplate
Montasjeplate: Stålplate
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme med dør(er)
Bunnplater
Bakvegg
Takplate
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
Montasjeplate
2 glideskinner
2 montasjestag montert i skapdybden
Dimensjoner
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)
999 mm x 1.690 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
NEMA 12
Antall dører
1
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
148,665 kg
Bruttovekt
156,489 kg
Tolltariffnummer
85381000
ECLASS 8.0
27180101