- Art.nr:
- SE 5830580
- Produktbeskrivelse
- Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunn: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
- Overflate
- Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Bunn: dyppgrunnet og pulverbelagt, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate
Gulv, helt
Avtagbar bakvegg
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Antall dører
- 1
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 100,5 kg
- Bruttovekt
- 103,6 kg
- EAN
- 4028177696723
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
SE Systemskap, BHD: 600x1800x400 mm, stålplate, IP 66 / NEMA 4, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran