Systemskap SE 8 IP 66/NEMA 4

Art.nr: SE 5834580

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Høy grad av beskyttelse på grunn av IP 66 / NEMA 4. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

Løfteører for VX, TS, VX SE

Kabelinnføringsplater for montering i TS, SE- og PC-skap

Profil for kabelinnføringen, bak for TS, TP

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

Dørlås for fluktveier

Art.nr:
SE 5834580
Produktbeskrivelse
Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunn: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Bunn: dyppgrunnet og pulverbelagt, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate
Gulv, helt
Avtagbar bakvegg
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Antall dører
1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
151,9 kg
Bruttovekt
156,6 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177696716
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Systemskap, BHD: 800x2000x600 mm, stålplate, IP 66 / NEMA 4, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknisk systemhåndbok