Rekkeskapsystemer TS 8 med dør med vindu og bakdør

Art.nr: TS 8808790

TS 8 rekkeskap med aluminiumsdører med vindu og ettlags sikkerhetsglass.

Art.nr:
TS 8808790
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Bakdør: Stålplate, 2,0 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Tak og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket
Dør: pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Takplate
Bunnplater
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Bakdør, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
2 montasjestag montert i skapdybden
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
95 kg
Bruttovekt
100 kg
EAN
4028177698352
ECLASS 8.0
27180101
Godkjenninger
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Datablad
Teknikk i detalj