Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap

Art.nr: VX 8826000

El nummer: E2406682

Standard i apparatskap: Skaprammer med én frontdør, bakvegg, montasjeplate, takplate, delte bunnplater. Meget godt egnet for en effektiv utbygging av skapet.

Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for VX

Systembelysning LED

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Komforthåndtak VX for VX, VX IT

Rekkemonteringsbrakett, innvendig for VX, VX IT

Rekkemonteringblokk, innvendig for VX, VX IT

Rekkemonteringsbrakett for VX, VX IT

Systemchassis 18 x 64 mm for VX

Systemchassis 18 x 64 mm for VX

Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

Montasjeplate-mellomstykke for VX, TS

Profil til kabelinnføringen, i midten

Profil for kabelinnføringen, bak

Kabelinnføringsplater for VX

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr:
VX 8826000
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Montasjeplate
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)
699 mm x 2.096 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Antall dører
1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
130,85 kg
Bruttovekt
135,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
379,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177813878
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 800x2200x600 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
PCF-declaration
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj